Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

J6SKGBWTQ

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descripción
DESCRIPTION
materiales
MATERIALS
cuidado del producto
PRODUCT_CARE
nombre
NAME
1
J6SKGBWTQ
PECHYVO / Galleta en ucraniano / La fachada de arcilla del armario PECHYVO vibra con la energía y la calidez de la arcilla curativa, uno de los principales materiales artesanales de los ucranianos. Presenta orificios de firma y un marco de madera de fresno.
Arcilla, madera
No hay nada eterno, incluidos los muebles. Cualquier mueble reacciona a factores externos, ya sea la temperatura, la presencia de elementos de calefacción cerca de él, la humedad relativa del aire, la luz del sol. Le recomendamos tener muebles de madera maciza en primer lugar, en condiciones que sean estables: 1. Mantenga los muebles de madera alejados de la luz solar directa. 2. 2. No coloque los muebles de madera cerca de elementos calefactores (radiadores, calefactores, etc.). 3. Mantenga los muebles de madera alejados de la luz solar directa. La humedad del aire y la temperatura óptimas son uno de los criterios más importantes para conservar los muebles de madera, así como el parquet. La humedad del aire en la habitación donde se encuentran los muebles de madera debe corresponder a 45-60% a una temperatura de 18-25 ° C. 4. Los muebles deben instalarse sobre superficies niveladas. No someta los muebles a una carga inusual. La carga sobre los muebles debe distribuirse uniformemente y no exceder la tasa permitida. Mantenimiento de los muebles. El período durante el cual los muebles conservan la belleza y la capacidad de servicio depende significativamente de las condiciones de su operación para un propósito funcional: 1. No coloque los muebles en lugares húmedos, fríos o calientes. No coloque objetos húmedos, fríos y calientes sobre la superficie de madera de los muebles. 2. Es necesario lubricar periódicamente los accesorios móviles, diversas guías, bisagras de puertas, etc. Algunos accesorios del mueble deben ser sustituidos periódicamente por uno nuevo. 3. No olvide ajustar periódicamente las bisagras, cerraduras y otros herrajes, así como apretar periódicamente los cierres, tuercas, pernos, tornillos, etc. Almacenamiento de los muebles. Los muebles de madera NO DEBEN almacenarse en las siguientes condiciones: 1. En un lugar húmedo, la humedad del aire es superior al 60%. 2. En un lugar con una temperatura de más de 25 ° C, y los lugares de la luz solar directa. 3. Almacene los muebles en una superficie plana de acuerdo con su ubicación durante la operación. ¡Importante! Si hay una necesidad de ajuste, lubricación, reparación y restauración de los muebles, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con nosotros para el asesoramiento profesional y asistencia.
J6SKGBWTQ
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoJ6SKGBWTQ
Últimos cambios11.07.2024 06:15:04
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties